??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS56P - 暗式拉手 快速安装型 内装型
明细表
LS56P94
MODEL
型号
LS56P94
LV1
类型
B型
MAT
材质
PA
SUR
表面处理
黑色
CODE
Code
LS56P
VAR02
A
mm
FIX02
A1
80 mm
FIX04
D
41 mm
FIX06
D1
28.7 mm
FIX08
H
17 mm
FIX10
H1
13.50 mm
FIX12
t
1.5 mm
FIX14
E
5 mm
FIX16
参考重量
0.02 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档