目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LS57P103.5
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/ls57p.prj},{NB=LS57P103.5},{LV1=Type D},{MAT=ABS},{SUR=Black},{CODE=LS57P},{VAR02=103.5},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS57P - 暗式把手快速安裝型內裝型
明細表
LS57P103.5
MODEL
型號
LS57P103.5
LV1
類型
D型
MAT
材質
ABS
SUR
表面處理
黑色
CODE
Code
LS57P
VAR02
No.
103.5
mm
FIX02
A
103.5
mm
FIX04
A1
91.5
mm
FIX06
D
45.5
mm
FIX08
D1
27
mm
FIX10
C
21
mm
FIX12
G
6
mm
FIX14
t
3
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案