??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS58PB,LS58PW - 暗式拉手 快速安装型 内装型
明细表
LS58PB70
MODEL
型号
MAT
材质
ABS+PC
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
A
mm
FIX02
A1
43 mm
FIX04
D
38 mm
FIX06
D1
18.5 mm
FIX08
C
15 mm
FIX10
G
10.5 mm
FIX12
t
3.0 mm
FIX14
参考重量
0.02 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档