??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS62S - 圆形拉手 可折叠型 外装型
明细表
LS62S100
MODEL
型号
LS62S100
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
CODE
Code
LS62S
VAR02
L
100 mm
FIX02
D
9 mm
FIX04
D1
12.8 mm
FIX06
H
49 mm
FIX08
h
19 mm
FIX10
A
77 mm
FIX12
T
4 mm
FIX14
参考重量
0.14 mm
FIX95
资料文档
资料文档