??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS71C,LS71S - Plate handle
Bill of material
LS71C80
MODEL
MAT
Material
SUR
Surface treatment
BMAT
Base material
FSUR
Foundation surface treatment
TMAT
Thread material
KFMS5-12 is equivalent to two SUS304
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
P
104 mm
FIX04
L1
118 mm
FIX06
Allowable load
2000 N
FIX95
PDF
PDF