카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS76A100
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls76a.prj},{NB=LS76A100},{HMAT=A6063},{PMAT=A6063},{HSUR=Anodic oxidation treatment},{PSUR=Anodic oxidation treatment},{ATT=KFMS5-12, equivalent to SUS304},{CODE=LS76A},{MYCODE=M_UHFNG},{VAR02=100},{VAR04=},{AV041='','-'},{FIX95=PDF.},{FIX96=3},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS76A - (Externally mounted) angle seat type with plate handle
Bill of material
LS76A100
MODEL
Model
LS76A100
HMAT
Handle material
A6063
PMAT
Plate material
A6063
HSUR
Handle surface treatment
Anodic oxidation treatment
PSUR
Plate surface treatment
Anodic oxidation treatment
ATT
attachment
KFMS5-12, equivalent to SUS304
CODE
Code
LS76A
VAR02
L
100
120
125
100
120
125
mm
FIX02
L1
110
mm
FIX04
R
100
mm
FIX06
R1
145
mm
FIX08
Reference weight
50.0
g
FIX95
PDF
PDF.