??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS82Z - 椭圆形拉手 弧形 外装型
明细表
LS82Z120
MODEL
型号
LS82Z120
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
CODE
Code
LS82Z
VAR02
L
mm
FIX02
L1
146 mm
FIX04
A
22 mm
FIX06
B
25.0 mm
FIX08
B1
43 mm
FIX10
H
36 mm
FIX12
T
12 mm
FIX14
h
6.5 mm
FIX16
M
M6
FIX18
参考重量
0.21 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档