카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS90AF150
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls90af.prj},{NB=LS90AF150},{SMAT=PA6+GF30},{PMAT=A6063},{SSUR=Blacken},{PSUR=clear anodizing},{CODE=LS90AF},{MYCODE=P_LS90AF},{VAR02=150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS90AF - Tubular handle, round tube type, externally mounted
Bill of material
LS90AF150
MODEL
Model
LS90AF150
SMAT
Support material
PA6+GF30
PMAT
Pipe material
A6063
SSUR
Support surface treatment
Blacken
PSUR
Pipe surface treatment
clear anodizing
CODE
Code
LS90AF
VAR02
L
150
200
250
300
400
500
600
150
200
250
300
400
500
600
mm
FIX02
L1
180
mm
FIX04
d
8.2
mm
FIX06
d1
16
mm
FIX08
Reference weight
0.13
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF