??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS91AF - 管型拉手 圆管带盖型 外装型
明细表
LS91AF200
MODEL
型号
LS91AF200
SMAT
支架材质
PA6+GF30
PMAT
圆管材质
铝合金
SSUR
支架表面处理
发黑
PSUR
圆管表面处理
本色阳极氧化
CSUR
盖子表面处理
橙色
CODE
Code
LS91AF
VAR02
L
mm
FIX02
L1
260 mm
FIX04
L2
76 mm
FIX06
D
35 mm
FIX08
H
85 mm
FIX10
h
26 mm
FIX12
d
12 mm
FIX14
参考重量
0.15 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档