카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS91AF200
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls91af.prj},{NB=LS91AF200},{SMAT=PA6+GF30},{PMAT=aluminium alloy},{SSUR=Blacken},{PSUR=clear anodizing},{CSUR=orange},{CODE=LS91AF},{MYCODE=P_LS90AF},{VAR02=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS91AF - Tube type handle, round tube with cover, externally mounted
Bill of material
LS91AF200
MODEL
Model
LS91AF200
SMAT
Support material
PA6+GF30
PMAT
Pipe material
aluminium alloy
SSUR
Support surface treatment
Blacken
PSUR
Pipe surface treatment
clear anodizing
CSUR
Cover surface treatment
orange
CODE
Code
LS91AF
VAR02
L
200
300
400
500
600
200
300
400
500
600
mm
FIX02
L1
260
mm
FIX04
L2
76
mm
FIX06
D
35
mm
FIX08
H
85
mm
FIX10
h
26
mm
FIX12
d
12
mm
FIX14
Reference weight
0.15
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF