??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS93S - 管形拉手 圆管型 圆角型 内装型
明细表
LS93S192
MODEL
型号
LS93S192
SMAT
支架材质
ZDC
PMAT
圆管材质
SUS304
SSUR
支架表面处理
镀亚光铬
PSUR
圆管表面处理
拉丝
CODE
Code
LS93S
VAR02
L
mm
FIX02
L1
256 mm
FIX04
H
80.5 mm
FIX06
承重
50 Kg
FIX08
参考重量
0.38 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档