??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LSA 6 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA6
Stückliste
LSA6-08
BBZ
Bestell-Bez.
DD
Abmessung D
mm
D
Abmessung d
mm
COA
Tragzahlen Coa
kN
COR
Tragzahlen Cor
kN
CA
Tragzahlen Ca
kN
CR
Tragzahlen Cr
kN
COM
stat. Moment Com
kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
6.35 mm
N
Höhe n
6.35 mm
R
Radius
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
S
Breite s
2.0 mm
GEW
Gewicht
kg