카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LSAG15-300
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag15.prj},{NB=hpc_LSAG15-300},{REF=LSAG15-300},{D4=13.6},{D2=11.6},{L=300},{LMAX=1000},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=111},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=300},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LSAG15 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 15 - Dynamic load up to 4214 N
Bill of material
HPC - LSAG15-300
REF
Part number
LSAG15-300
LSAG15-300
D4
ØD4 (0/-0.018)
13.6
mm
D2
ØD2
11.6
11.6
mm
L
300
300
mm
LMAX
Max. length
1000
1000
mm
TD
Type of bearing
-
-
D
ØD (0/-0.013)
-
-
mm
L1
-
-
mm
L2
-
-
mm
W
-
-
mm
I
-
-
mm
T1
-
-
mm
D1
ØD1
-
-
mm
B
-
-
mm
E
-
-
mm
T
-
-
mm
PCD
ØPCD
-
-
mm
D3
ØD3
-
-
mm
C
Basic dynamic load
-
-
N
C0
Basic static load
-
-
N
MTD
Dynamic torque
-
-
Nm
T0
Static torque
-
-
Nm
TX
Static moment
-
-
(Nm)1
MASA
Weight/100mm
111
111
g
MAS
Masse
-
-
g
INFO
Informations
정보
INFO