피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LSANHA-D5-P2-S5.5-K5-L10-H2
A&T-3D Gallery
zonghe
dignweixiao
特殊定位销
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/dignweixiao/teshudignweixiao/lsanha.prj},{NB=LSANHA-D5-P2-S5.5-K5-L10-H2},{CODE=LSANHA},{D=5},{PF=[2.00:7.00/0.01]},{P=2.00},{SF=[5.5:8.0/0.1]},{S=5.5},{KF=[5:10/1]},{K=5},{LF=[10.00:60.00/0.01]},{L=10.00},{HL=[2.0:10.0/0.1]},{H=2.0},{B=1},{ZJG=None},{PDF=lsanha.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSANHA - 支柱销-嵌入型
Bill of material
LSANHA-D5-P2-S5.5-K5-L10-H2
CNSORDERNO
Bestellnummer
LSANHA-D5-P2-S5.5-K5-L10-H2
LSANHA-D5-P2-S5.5-K5-L10-H2
CODE
LSANHA
LSCNHA
LSENHA
LSFNHA
LSANHA
LSCNHA
LSENHA
LSFNHA
CZ
材质
SKS3相当
BMCL
表面处理
-
CHYD
淬火硬度
60~63HRC
D
5
5
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
K
mm
값 입력 K
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
B
1
1
mm
ZJG
追加工
None
WLP
None
WLP
PDF
lsanha.pdf