피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
LSEM-120-01-F-DH-A-N-TR
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Mezzanine Strips
Razor Beam™
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/mezzanine_strips/razor_beam/lsem_asmtab.prj},{NB=LSEM-120-01-F-DH-A-N-TR},{SERIES=LSEM},{POS=20},{LS=01},{PLOPT=F},{TOPT=DH},{AOPT=-A: Alignment Pin},{SHOPT=-N: No Shield},{KOPT=},{TROPT=TR},{PPATH=parts/lsem_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
LSEM Series - LSEM Series - 0.80 mm Razor Beam™ High Speed Hermaphroditic Terminal/Socket Strip
Bill of material
LSEM-120-01-F-DH-A-N-TR
PN
Part Number
LSEM-120-01-F-DH-A-N-TR
SERIES
Series
LSEM
POS
Number Of Positions
-20
-30
-40
-50
-20
-30
-40
-50
LS
Lead Style
-01
-03.0
-04.0
-06.0
-01
-03.0
-04.0
-06.0
PLOPT
Plating Option
-F: 3µ" of Au in the contact area, Matte Tin Tail
-L: 10µ" of Au in the contact area, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S: 30µ" of Au in the contact area, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: 30µ" of Au in the contact area and 3µ" of Au on Tail
-F: 3µ" of Au in the contact area, Matte Tin Tail
-L: 10µ" of Au in the contact area, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S: 30µ" of Au in the contact area, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: 30µ" of Au in the contact area and 3µ" of Au on Tail
TOPT
Tail Option
-DH: Dual Horizontal
-DH: Dual Horizontal
AOPT
Alignment Pin
-A: Alignment Pin
SHOPT
Shield Option
-N: No Shield
KOPT
Polyimide Film
Not Selected
-K: Polyimide Film
Not Selected
-K: Polyimide Film
TROPT
Packaging Options
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel qty. Tape & Reel
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel qty. Tape & Reel