您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
ceshi
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/ceshi/lshgll.prj},{NB=LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3},{CODE=LSHGLL},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=16},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{P=6},{Y=5},{Q=6},{T=5},{M5=3},{N=3},{L=1200},{C=0.5},{R=0.3},{ZJJ1=NONE},{ZJJJ3=NONE},{A=0},{B=0},{E=0},{B1=0},{V=0},{F1=0},{ZJ3=NONE},{W=0},{H1=[25:990/1]},{P1=[6:14/1]},{Q1=[6:14/1]},{H2=[25:990/0.1]},{J=10},{Z1=0.5},{Z=1},{O=14},{PDF=lshgll.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LSHGLL - g6实心/高精度导向轴/带退刀槽型
Bill of material
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
CNSORDERNO
Bestellnummer
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
LSHGLL-D16-H25-P6-Y5-M3-Q6-T5-N3
CODE
LSHGLL
LSHHLL
LSHRLL
LSHGLL
LSHHLL
LSHRLL
G6
公差
g6
CZ
材质
GCr15
YD
硬度
HRC55以上
RCLFS
热处理方式
高频淬火有效淬硬层深度
BMCL
表面处理
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
D
16
16
mm
G6GC
g6公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
P
Y
Q
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
M5
M
3.000
3.000
N
3.000
3.000
mm
L
(L)MAX
1200
1200
mm
C
倒角C
0.5
0.5
mm
R
圆角R
0.3
0.3
mm
ZJJ1
BGJD
NONE
LPC
NONE
LPC
ZJJJ3
PMJG
NONE
WS
DWS
NONE
WS
DWS
A
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
E
A
0.000
0.000
mm
B1
B
0.000
0.000
mm
V
0.000
0.000
mm
F1
F
0.000
0.000
mm
ZJ3
SBBSC
NONE
WB
NONE
WB
W
A
0.000
0.000
mm
K
6.000
6.000
S
7.500
7.500
K1
K
6.000
6.000
mm
S1
S
7.500
7.500
mm
J
B
10
10
mm
Z1
D-E
0.5
0.5
mm
O
E
14
14
mm
PDF
lshgll.pdf