Swivel clamp connector base LSQ-B40-AV-2-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LSQ
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lsq/gn_278_av_2.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LSQ-B40-AV-2-2},{PARTNUMBER=LSQ-B40-AV-2-2},{FORM=AV},{D1=B40},{BX=40.000},{B=65},{D2=10.5},{D3=M 10},{D4=M 10},{K=65},{L1=148},{L2=65},{M=70},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L3=92},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{WEIGHT=0.6900},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LSQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type AV, with external serration
Bill of material
Swivel clamp connector base LSQ-B40-AV-2-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LSQ-B40-AV-2-2
LSQ-B40-AV-2-2
D1
Bore
B40
B40
mm
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
K
65
65
mm
L1
148
148
mm
L2
65
65
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
Z
Screw location
M10-50
M10-50
L3
Clamping lever
92
92
mm
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.6900
0.6900
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details