Swivel clamp connector base LSQ-B40-MZ-1-2
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
LSQ
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/lsq/lsq_mz.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder LSQ-B40-MZ-1-2},{PARTNUMBER=LSQ-B40-MZ-1-2},{FORM=MZ},{D1=B40},{B=65},{BX=40},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{D2=10.5},{D3=M 10},{NDM3=10.000},{P3=1.000},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{P4=1.000},{K=65},{L1=148},{L2=65},{M=70},{S=17},{T=32.5},{A1=13.638},{A2=33.000},{A3=19.361},{A4=10.500},{A5=1.500},{A6=3.000},{A7=59.000},{C1=12.000},{C2=2.260},{C3=1.500},{E1=37.000},{E2=10.000},{E3=18.000},{E4=1.000},{F1=7.667},{F2=5.000},{S2=9.240},{Z=M10-50},{L3=92},{OBVIS=schwarz},{N1=30.000},{N2=2.000},{N3=25.500},{N4=15.500},{N5=7.500},{N6=11.500},{KLEMM=GN 911-M10-55},{WEIGHT=0.5770},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LSQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type MZ, with centering step
Bill of material
Swivel clamp connector base LSQ-B40-MZ-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
LSQ-B40-MZ-1-2
LSQ-B40-MZ-1-2
D1
Bore
B40
B40
mm
B
Swivel width
65
65
mm
D2
10.5
10.5
mm
K
65
65
mm
L1
148
148
mm
L2
65
65
mm
M
70
70
mm
S
17
17
mm
T
32.5
32.5
mm
L3
Clamping lever
92
92
mm
OBVIS
Finish
black
black
WEIGHT
Weight
0.5770
0.5770
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details