目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LT35BK-4
PRiCi FA
傳送部品
鏈輪·鏈條
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ccc/c13/lt35b_asmtab.prj},{NB=LT35BK-4},{LV1=Number of Links Configurable},{MAT=Stainless Steel},{MAT2=bu xiu gang},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=LT35BK},{MYCODE=M_CHES35},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lt35b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LT35B,LT35BK,LT35B-U,LT35BK-U - 鏈條-35B系列
明細表
LT35BK-4
MODEL
型號
LT35BK-4
LT35BK-4
LV1
類型
節數指定型
節數指定型
MAT
材質
不鏽鋼
不鏽鋼
CODE
Code
LT35BK
LT35BK
VAR02
節數(指定偶數)
FIX02
容許最大張力
0.26
0.26
kN
FIX04
1條(節數)
320(周長3048mm)
FIX95
資料檔案
資料檔案