피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LT60BH-4
PRiCi FA
Delivery part
c13
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/ccc/c13/lt60b_asmtab.prj},{NB=LT60BH-4},{LV1=Number of Links Configurable},{LV2=Self lubricating type},{MAT=Steel oil bushing},{MAT2=gang},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=LT60BH},{MYCODE=M_CHEM60},{VAR02=4},{FIX95=PDF},{FIX96=3},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=lt60b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LT60B,LT60BK,LT60B-U,LT60BK-U - Chains-60B
Bill of material
LT60BH-4
MODEL
Model
LT60BH-4
LT60BH-4
LV1
Type
Number of Links Configurable
Number of Links Configurable
LV2
purpose
Self lubricating type
Self lubricating type
MAT
Material
Steel oil bushing
Steel oil bushing
CODE
Code
LT60BH
LT60BH
VAR02
Number of Links (Specify Even Number)
FIX02
h
13.45
13.45
mm
FIX04
m
14.95
14.95
mm
FIX06
n
28.40
28.40
mm
FIX08
t
2.40
2.40
mm
FIX10
Max. Allowable Tension
8.83
8.83
kN
FIX12
Number of Links per Unit
160 (Circumference Length 3048mm)
FIX95
PDF
PDF