피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
LTC37-065X125
Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum
Oval Bellows Vacuum Cup
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum/oval_bellows_vacuum_cup/ltc37.prj},{NB=LTC37-065X125(0)},{CNSORDERNO=LTC37-065X125},{POS=0},{OD=2.50 (65) x 5.00 (125)},{A=2.50 (65)},{B=1.38 (35)},{C=3/8 NPT},{D=5.00 (125)},{COL=Black},{CNSMAT=Nitrile Rubber},{CS=0.55 (13.9)},{LF=356 N 80 lbs},{SF=107 N 24 lbs},{CNSMASSEXACT=87},{INFOWWW=PDF Catalog},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
LTC37 - Oval Bellows Vacuum Cup
Bill of material
LTC37-065X125
CNSORDERNO
Order number
LTC37-065X125
LTC37-065X125
PIC
Preview
POS
State
Uncompressed
Compressed
Uncompressed
Compressed
OD
Outer Dia.
2.50 (65) x 5.00 (125)
2.50 (65) x 5.00 (125)
INCH / mm
A
Width
2.50 (65)
2.50 (65)
INCH / mm
B
Height
1.38 (35)
1.38 (35)
INCH / mm
C
Thread
3/8 NPT
3/8 NPT
D
Length
5.00 (125)
5.00 (125)
INCH / mm
COL
Color
Black
CNSMAT
Material
Nitrile Rubber
CS
Compression Stroke
0.55 (13.9)
0.55 (13.9)
INCH / mm
LF
Lift Force
356 N 80 lbs
356 N 80 lbs
SF
Shear Force
107 N 24 lbs
107 N 24 lbs
CNSMASSEXACT
Weight
87
87
g
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)