??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
LTF - стальная телескопическая направляющая, полное выдвижение, двойной ход, высокая жесткость (макс. грузоподъемность 1296 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1010 мм)
Спецификация
LTF44-200
INFO1
Long description
LTF — это телескопическая направляющая полного выдвижения, состоящая из подвижной и неподвижной направляющих и S-образного промежуточного элемента. Прочный промежуточный элемент обеспечивает высокую грузоподъемность и низкий прогиб в выдвинутом состоянии.Основные преимущества:• Доступен один типоразмер высотой 44 мм с погонной массой 2,7 кг/м;• Очень низкое усилие страгивания за счет минимального прогиба;• Доступны нестандартные длины хода;• Широкий диапазон рабочих температур от –20 °C до +170 °C.
GUI
Направляющая
LTF
DIM
Размер
44
INFO
Каталог
Каталог
L
Длина
mm
H
Ход
210 mm
M
60.0 mm
N
0 mm
NN
Число отверстий
5