??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
LTF - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa, corsa doppia, elevata rigidità (max. carico 1296 N, max. lunghezza chiusa 1010 mm)
Lista materiale
LTF44-200
INFO1
Long description
LTF è una guida ad estrazione completa composta da due guide, che costituiscono gli elementi fissi e mobili, e un elemento intermedio ad S. Il robusto elemento intermedio offre elevate capacità di carico e una flessione ridotta in condizione estesa.Vantaggi principali:• Sezione estremamente compatta, 44 mm, con massa ottimizzata di 2,7 kg/m• Forza di apertura/chiusura estremamente ridotta ed eccellente qualità di movimento anche sotto carico, grazie alla flessione minima.• Corsa regolabile su richiesta, in base ai requisiti.• Ampio intervallo di temperatura da -20 a +170°C.
GUI
Guida
LTF
DIM
Dimensione
44
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
H
Corsa
210 mm
M
60.0 mm
N
0 mm
NN
N. fori
5