??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
LTF - Steel telescopic rail, full extension, double stroke, high rigidity (max load 1296 N, max closed length 1010 mm)
部品表
LTF44-200
INFO1
Long description
The LTF is a fully extending telescopic rail consisting of a fixed guide rail, an identical moving guide rail, and an S-shaped intermediate element. The robust intermediate element allows high load capacities and low deflection in the extended state.
GUI
レール
LTF
DIM
寸法
44
INFO
カタログ
カタログ
L
長さ
mm
H
ストローク
210 mm
M
60.0 mm
N
0 mm
NN
穴の数
5