??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
LTH..S - 감쇠 엔드 스톱 장착 스틸 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3084N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
BOM
LTH30S-0300-RF
INFO1
Long description
LTH는 이중 T자 중간 부품 및 2개의 해당 슬라이더로 구성되는 완전 확장 텔레스코픽 레일입니다. 이 레일은 최소한의 변형으로 높은 하중을 처리하고 우수한 시스템 강성을 제공합니다.주요 장점:• "S" 버전은 충격이 있는 동적 어플리케이션에 적합한 강화 및 감쇠 스테인리스 스틸 스톱이 특징입니다.• 강성이 매우 높은 IPN 빔 프로파일이 사용된 중간 부품을 통한 최소한의 변형으로 매우 낮은 개방/폐쇄 힘.• 편리한 조립: 슬라이드의 한 쪽에서 조립할 수 있도록 편리하게 액세스할 수 있게 설계됨. 특히 길이가 긴 경우, 슬라이드를 장착하기에 최적화된 나사 수.• 아연-니켈 코팅 및 스테인리스 스틸 볼을 사용하여 높은 부식 보호를 향상해야 하는 애플리케이션에서 선택 사양을 사용할 수 있습니다.• 스트로크는 요구 사항에 따라 요청 시 조정될 수 있습니다.• -20°C~+50°C의 넓은 사용 온도 범위.
GUI
레일
LTH..S
DIM
치수
mm
INFO
카탈로그
카탈로그 mm
L
길이
mm
H
스트로크
mm
값 입력 H
스트로크
mm
cm
inch
ft
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
TYPE
A
50 mm
B
100 mm
F
구멍
mm
CDC
N
NF
구멍 수
3
W
중량
kg