??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Rollon
説明
LTH - Steel telescopic rail, full extension (max load 3084 N, max closed length 1500 mm)
部品表
LTH30-0250-RF
INFO1
Long description
The LTH is a full extension telescopic rail that consists of a double T-shaped intermediate element and the two corresponding sliders. This rail is designed to handle heavy loads with minimal deflection and high system rigidity.
GUI
レール
LTH
DIM
寸法
mm
INFO
カタログ
カタログ mm
L
長さ
mm
H
ストローク
mm
Enter value for H
ストローク
mm
cm
inch
ft
NOTE
→ストロークを変更する場合は、カタログに記載している許容荷重が異なります。Rollonまでお問い合わせください。
TYPE
A
25 mm
B
100 mm
F
mm
CDC
N
NF
穴の数
3
W
重量
kg