您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LTP25A-L15
PRiCi FA
傳送部品
鏈輪·鏈條
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ccc/c13/ltp25a-r_asmtab.prj},{NB=LTP25A-L15},{LV1=Standard},{LV2=Left-Hand Thread},{MMAT=Equivalent to S45C},{NMAT=Equivalent to SS400},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{HN=35~40HRC},{CODE=LTP25A-L},{MYCODE=M_SRC-L},{VAR02=15},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=ltp25a-r_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LTP25A-R,LTP26A-R,LTP25A-L,LTP26A-L,LTP25B-R - 連接桿零件-標準型·加長型
明細表
LTP25A-L15
MODEL
型號
LTP25A-L15
LTP25A-L15
LV1
類型
標準型
標準型
LV2
螺紋類型
左螺紋
左螺紋
MMAT
主體材質
相當於S45C
相當於S45C
NMAT
螺帽材質
相當於SS400
相當於SS400
SUR
表面處理
發黑處理
發黑處理
HN
主體硬度
35~40HRC
35~40HRC
CODE
Code
LTP25A-L
LTP25A-L
VAR02
適用滾輪鏈條公稱尺寸
15
25
35
40
50
60
80
15
25
35
40
50
60
80
FIX02
M
3
3
FIX04
L1
10.0
10.0
mm
FIX06
L2
12.0
12.0
mm
FIX08
La
21.0
21.0
mm
FIX10
C
2.2
2.2
mm
FIX12
D
1.7
1.7
mm
FIX14
B1
3.4
3.4
mm
FIX16
B2
6
6
mm
FIX18
H
1.8
1.8
mm
FIX20
最大負載
0.43
0.43
kN
FIX22
重量
2.8
2.8
g
FIX95
資料檔案
資料檔案