LTV-45
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Manually/Mechanically Operated
4-Way Valves
1/8 NPT (F) Input
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/manually_mechanically_operated/4_way_valves/1_8_nptf_input/ltv_mechanically_operated_asmtab.prj},{NB=LTV-45},{MN=LTV-45},{ACTUATOR=45},{AR=Straight Plunger - Air Spring (LTV-45)},{TYPE=Straight Plunger },{RETURN=Air Spring},{AF=13 oz.},{ASDF=0.016},{ASDO=0.094},{AC=},{V=N/A},{L=1.25},{W=0.84},{H=3.24},{A=1.25},{B=2.22},{C=0.75},{D=0.81},{E=0.59},{F=0.65},{G=0.50},{I=0.50},{PPATH=ltv_1_asmtpl.prj},{NO=12},{ASSCFGPRA=ltv_45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
LTV Mechanically Operated - Light Touch 4-Way Air Valves
Bill of material
LTV-45
PN
Part No.
LTV-45
LTV-45
AR
Actuator - Return
Straight Plunger - Air Spring (LTV-45)
Straight Plunger - Air Spring (LTV-45)
AF
Actuation Force @ 80 PSI
13 oz.
13 oz.
ASDF
Act. Stroke Distance-Full Open
0.016
0.016
ASDO
Act. Stroke Distance-Over Travel
0.094
0.094
AC
Actuator Color
N/A
N/A
L
L Length
1.25
1.25
인치
W
W Width
0.84
0.84
인치
H
H Height
3.24
3.24
인치
A
1.25
인치
B
2.22
인치
C
0.75
인치
D
0.81
인치
E
0.59
인치
F
0.65
인치
G
0.50
인치
I
0.50
인치