??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 24
HELP_VARIABLE
Company
IMI Bimba Products
Description
LTV Mechanically Operated - Light Touch 4-Way Air Valves
Bill of material
LTV-45
PN
Part No.
AR
Actuator - Return
AF
Actuation Force @ 80 PSI
ASDF
Act. Stroke Distance-Full Open
ASDO
Act. Stroke Distance-Over Travel
AC
Actuator Color
L
L Length
英寸
W
W Width
英寸
H
H Height
英寸
A
1.25 英寸
B
2.22 英寸
C
0.75 英寸
D
0.81 英寸
E
0.59 英寸
F
0.65 英寸
G
0.50 英寸
I
0.50 英寸