LTS-1040-301-505
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltx_1040_30x_505.prj},{NB=LTS-1040-301-505},{ORDERNO=620-200-775},{TYPE=LTS-1040-301-505},{PR=Miniature sensors},{OPR=Diffuse},{RM=10},{OR=10},{LS=LED, infrared 880 nm},{H=Ø 4},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on},{I=Standard output},{C=M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on},{SRT=0},{SA=No},{SFM=250},{TR=0...+55},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_1040_1050.pdf},{OMPDF=NO},{WG=13.9},{ECCN=85365019},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTX-1040-30X-505 - Photoelectric sensor
Bill of material
LTS-1040-301-505
ORDERNO
Part number
620-200-775
620-200-775
TYPE
Part reference
LTS-1040-301-505
LTS-1040-301-505
PR
Product range
Miniature sensors
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
10
mm
OR
Operating range
10
mm
LS
Light source
LED, infrared 880 nm
H
Housing size
Ø 4
mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
NPN
NPN
O
Output
Light-on
I
Interface
Standard output
C
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
NPN, Light-on
NPN, Light-on
SA
Sensitivity adjustment
No
SFM
Switching frequency max.
250
Hz
TR
Temperature range
0...+55
°C
WG
Weight
13.9
13.9
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details