??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTX-1040-30X - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTS-1040-301
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Capteurs miniatures
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
RM
Domaine max.
50 mm
OR
Domaine de fonctionnement
50 mm
LS
Source lumineuse
LED, infrarouge 880 nm
H
Taille de boîtier
Ø 4 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
Commutation en réception
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
non
SFM
Fréquence de commutation max.
250 Hz
TR
Plage de température
0...+55 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Infos
INFO
Infos
Détails du produit