??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator - L 1/2” 075 PE
Bill of material
0751300025
CODE
Code
0751300025
REF
Reference
L 1/2” 075 PE
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3550 Nl/min
C
Connection
G1/2" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5 bar
CT
bowl capacity
140 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,335 Kg