??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
lubricator with level indicator - L 1'' 095 PE IL
Bill of material
0950300002
CODE
Code
REF
Reference
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
11800 Nl/min
C
Connection
G1” Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
7 bar
TT
Max voltage
100 AC V
CE
electric contact
0,75A 10W A
CT
bowl capacity
440 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
1,194 Kg