??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore - L 1/2” 075 PE
Lista materiale
0751300025
CODE
Codice
0751300025
REF
Referenza
L 1/2” 075 PE
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3550 Nl/min
C
Connessione
G1/2" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
12,5 bar
CT
Capacità tazza
140 cc
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,335 Kg