카탈로그: Nordbahn
생성됨: 01.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nordbahn
Ludwigshafen H ES 1,80m 72254
Nordbahn
Park benches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nordbahn/parkbaenke/parkbank_modell_ludwigshafen_h.prj},{NB=Ludwigshafen H_72254_(300)},{ARTIKELNUMMER=72254},{ARTIKELNAME=Ludwigshafen H ES 1,80m},{LOG=300},{GL=193},{GB=64},{GH=62},{SL=181},{GEW=50},{MG=Rechteckstahlrohr},{OB=verzinkt und pulverbeschichtet},{GF=DB703},{H=Esche},{ZERT=PEFC},{BH=lasiert},{BT=Lasur Eiche mittel},{FA=ja},{BM=Spreizanker},{ABM=4},{B=},{SH=46},{ST=64},{AA=187},{AB=45},{ET=MIN},{RL=nein},{AL=nein},{PS=},{D=MIN},{V=MIN},{BA=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Nordbahn
Description
Ludwigshafen H - Park bench
Bill of material
Ludwigshafen H ES 1,80m_72254
ARTIKELNUMMER
Article number
72254
72254
ARTIKELNAME
Article name
Ludwigshafen H ES 1,80m
Ludwigshafen H ES 1,80m
LOG
Level of geometry
300
200
300
200
GL
Overall length
193
193
cm
GB
Width
64
cm
GH
Overall depth
62
cm
SL
Seat length
181
181
cm
GEW
Gewicht in ca.
50
kg
MG
Material frame
Rechteckstahlrohr
OB
Surface
verzinkt und pulverbeschichtet
GF
Frame colour
DB703
H
Wood
Esche
Esche
ZERT
Certificate
PEFC
PEFC
BH
Coating wood
lasiert
lasiert
BT
Type of coating
Lasur Eiche mittel
Lasur Eiche mittel
FA
can be set up freely
ja
BM
Fasteners
Spreizanker
ABM
Number of fasteners
4
B
Particularities