??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 70
HELP_VARIABLE
Firma
PROPLASTICA
Beschreibung
LUL - Super light duty spring
Stückliste
LUL32076
D1
Bohrung durchmesser
mm
D2
Durchmesser Dorn
mm
L
Freie Länge
mm
LOAD
Bandbreite bei 1 mm Durchbiegung
N
LOAD30
Bandbreite - für lange Lebensdauer (25% der freien Länge)
N
DEFLECTION30
Arbeitsweg - für lange Lebensdauer (25% ohne Belastung)
mm
LOAD40
Bandbreite - für die übliche Lebensdauer (30% der freien Länge)
N
DEFLECTION40
Arbeitsweg - für normale Lebensdauer (30% ohne Belastung)
mm
LOAD50
Bandbreite - die maximale Arbeitszeit Suspension (35% der freien Länge)
N
DEFLECTION50
Arbeitsweg - die maximale Arbeitsweg unter Belastung (35% ohne Belastung)
mm
LOADMAX
Bandbreite -Max. Durchbiegung
N
DEFLECTIONMAX
Arbeitsweg - Arbeitsweg max.
mm
MATERIAL
Werkstoff
Chromium steel
DENSITY
Dichte
7850 kg/m^3
PDF
PDF Dokument
Info PDF