??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Компания
PROPLASTICA
Описание
LUL - Super light duty spring
Спецификация
LUL32076
D1
Диаметр отверстия
mm
D2
Диаметр штока
mm
L
Свободная длинна
mm
LOAD
Нагрузка при отклонении на 1мм
N
LOAD30
Нагрузка - для долгого срока службы (25% от свободной длины)
N
DEFLECTION30
Oтклонение -для долгого срока службы (25% от свободной длины)
mm
LOAD40
Нагрузка - для нормального срока службы (30% от свободной длины)
N
DEFLECTION40
Oтклонение - для нормального срока службы (30% от свободной длины)
mm
LOAD50
Нагрузка - макс рабочее отклонение (35% от свободной длины)
N
DEFLECTION50
Oтклонение - макс рабочее отклонение (35% от свободной длины)
mm
LOADMAX
Нагрузка - макс отклонение
N
DEFLECTIONMAX
Oтклонение – макс отклонение
mm
MATERIAL
Материал
Chromium steel
DENSITY
Плотность
7850 kg/m^3
PDF
Документ PDF
Info PDF