??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Luminarias de luz incidente
Lista de materiales
ESK00140
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Para tareas de inspección de cualquier tipo con un sensor de cámara, la selección de la iluminación adecuada es esencial, ya que sólo las imágenes de alto contraste pueden evaluarse de forma reproducible. Y aquí la iluminación tiene una influencia decisiva. La selección depende de varios factores, como la distancia al objeto de prueba, su tamaño, el criterio del componente que se va a probar o las condiciones ambientales previstas.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Lámpara de luz incidente
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Particularidades
ARDTE00_BETRIEBSART
Modo de funcionamiento
funcionamiento permanente
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
Controlador de flash
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
Focalizable
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
Medios luminosos
LED
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
Con rosca C-Mount
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de riesgo
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Intensidad de la iluminación a una distancia de 500mm
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Dispersión de luz sobre cristal delantero
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Material del cristal delantero
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Cantidad de LEDs
ARDTEME_BREITEDESLEUCHTFELDES
Ancho del campo luminoso
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Corriente de funcionamiento asignada
ARDTEME_DURCHMESSER
Diámetro
ARDTEME_DURCHMESSERDEROEFFNUNG
Diámetro de la apertura
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Temperatura del color
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
ARDTEME_HOEHE
Altura
ARDTEEL_LEISTUNG
Potencia
ARDTEME_LAENGEDESLEUCHTFELDES
Longitud del campo luminoso
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
Máx. corriente pico
ARDTEEL_POLZAHL
Número de polos
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
Longitud de onda de la lámpara
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ángulo de apertura
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
norma de radio
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto