??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Luzes de pescoço de ganso
Lista de peças
AO000397
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
As luzes LED são necessárias em quase todos os sectores industriais. Uma iluminação coordenada no respectivo local de trabalho assegura uma melhor visibilidade, aumenta a qualidade da produção e a segurança no trabalho e ajuda, adicionalmente, a reduzir os custos de energia. A sua longa vida útil, que é independente dos ciclos de comutação, reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade. As luzes LED são utilizadas para a iluminação de locais de trabalho, áreas de trabalho de máquinas, armários de controlo e vários outros campos de aplicação.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Candeeiro de pescoço de ganso
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESLEUCHTENFUSSES
Design da base do candeeiro
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Pescoço de ganso
ARDTE00_BESONDERHEITEN
Características especiais
ARDTEOP_LICHTART
Tipo de luz
Luz branca
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
Grupo de risco
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protecção
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
Comportamento de dispersão pára-brisas
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
ARDTEME_GEWINDEMASS
Dimensão da rosca
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
ARDTEME_ADERZAHL
Número do fio
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
Material do pára-brisas
ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS
Número de LEDs
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEBEI500MMABSTAND
Iluminância a 500 mm de distância
ARDTEME_BREITE
Largo
ARDTEOP_BELEUCHTUNGSSTAERKEIMZENTRUMABSTAND1M
Iluminância no centro (distância 1m)
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
Corrente operacional nominal
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
ARDTEME_DURCHMESSER
Diâmetro
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Passo de linha
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
Temperatura de cor
ARDTEEL_LEISTUNG
Potência
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
ARDTEEL_POLZAHL
Número de postes
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
Ângulo de abertura
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto