LV0050V1
Durable
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{durable_usa/lv_asmtab.prj},{NB=LV0050V1},{D=0050},{WT=Nylon},{FS=V1},{PPATH=lv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
LV Series - Capacity 2200
Bill of material
LV0050V1
PN
Part Number
LV0050V1
D
Wheel Diameter
42mm(1.65")
50mm(1.97")
62mm(2.44")
72mm(2.83")
42mm(1.65")
50mm(1.97")
62mm(2.44")
72mm(2.83")
TW
Tread Width
18mm(0.71")
WT
Wheel Type
Nylon
CAP
Static Load Capacity
110
lbs.
H
Overall Height
2.8
인치
AR
Adjustment Range
+0.47"
FS
Fastening Specification
Plate 2.16” SQ. Hole Space 1.65” SQ
Threaded Hollow Kingpin
Plate 2.16” SQ. Hole Space 1.65” SQ
Threaded Hollow Kingpin
BS
Attaching Bolt Size
1/4"