??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Durable
Description
LV Series - Capacity 2200
Bill of material
LV0050V1
PN
Part Number
LV0050V1
D
Wheel Diameter
TW
Tread Width
18mm(0.71")
WT
Wheel Type
Nylon
CAP
Static Load Capacity
110 lbs.
H
Overall Height
2.8 Дюйм
AR
Adjustment Range
+0.47"
FS
Fastening Specification
BS
Attaching Bolt Size
1/4"