??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Duometric
Beschreibung
LVX-O16
Stückliste
FP-50-00134
NR
Artikelnummer
FP-50-00134
T
Produktname
LVX-O16
LP
Anzahl Leistenpaare
2
D
Abmessungen L/B/H
184x126x60 mm
G
Gewicht
250 g
IP
Schutzart
IP00
BS
Betriebsspannung
24 VDC
DO
Digitale Ausgänge (Grundmodul)
3
DIO
Digitale IOs (Grundmodul)
3
DI
Digitale Eingänge (Grundmodul)
1
EXT
Erweiterungsmodul
16 digitale Ausgänge
CAN
CAN-Bus-Schnittstelle
Y
SI
Serviceschnittstelle
RS232
NAL
Anzahl Anzeigeleisten
0
INT
Datenschnittstelle
CAN / Digital 6 / Digital 16
NK
Normenkonformität
ROHS / REACH / CE / cCSAus