??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 7 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 7 - Charge dynamique de 856 N à 1510 N
Nomenclature
HPC - LWL7-120
REF
Référence
L
Longueur
mm
NBT
Nb de trous
W
7 mm
H4
5 mm
D3
2.4 mm
D4
4.2 mm
H
2.3 mm
E
7.5 mm
F
15 mm
TRF
Trous de fixation du rail
M2 x 6 mm
MAS
Masse (par 100mm)
22 g
INFO
Informations
Information
INFO