??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-DURCH-XXX - ABS-Lock X - DURCH
Bill of material
LX-DURCH-XXX
ARTIKELID
Item Code
LX-DURCH-XXX
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X - DURCH
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchorwith base- and counterplate,tested in accordance with EN795:2012, CEN / TS 16415:2013 and in cracked concrete!For wall penetration, hollow sections and various bridging purposes,(Anchorage point Ø = 42 mm)for max. 3 personsProtrusion = XXX mm Ceiling thickness = XXX mmBore diameter: 20 mmIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-DurchAnschlageinrichtung ABS-Lock X-Durch oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit einer Konterplatte, zum Durchstecken an Leichtbeton, Rippendecken etc.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Deckenstärke '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Overhead
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
countered, clamped
UNTERGRUND
Substructure
Concrete, Lightweight Concrete, Ripped Ceiling / Hollow Core
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece