??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-H-600-16 - ABS-Lock X-H-16
Bill of material
LX-H-600-16
ARTIKELID
Item Code
LX-H-600-16
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-H-16
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor with base plate, tested in accordance with EN795:2012 and CEN / TS 16415:2017!With national technical approval!min. requirements to the wood: 24 mm, OSB 18 mm(OSB min. 22 mm for national technical approval requirements)(Anchorage point = Ø 16mm)for max. 3 personsProtrusion = 600 mmFor roof structures from 300 mm up to 450 mm thickness.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials (16 Stainless Steel screws).
UEBERSTAND
Überstand
600 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-16Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-16 oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Auslesen des DMC auch nach der Abdichtung möglich.Befestigung mit 16 Edelstahlschrauben in z.B. OSB, lt. abZ min. 22 mm.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-x-h-16.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
screwed
UNTERGRUND
Substructure
Wood
GTIN
4260336783268
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece