??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-B-1000-A - ABS-Lock X-SR-B-A
Bill of material
LX-SR-B-1000-A
ARTIKELID
Item Code
LX-SR-B-1000-A
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-SR-B-A
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor with base plate,tested in accordance with EN795:2012, CEN / TS 16415:2017Anchor rod length = 125 mm(Anchorage point Ø = 42 mm) for max. 3 personsConcrete ≥ C20/25Protrusion = 1000 mmFor roof structures from 700 mm up to 850 mm thickness.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.Specially reinforced construction with Support Tube with an optimum load distribution lever.Special Adhesive WIT-UH-300 (ZU-1000A) not included!
UEBERSTAND
Überstand
1000 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-AAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-A oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial (ausgenommen Montagemörtel).Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung durch Einkleben in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-x-sr-b-a.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
embedded
UNTERGRUND
Substructure
Concrete
GTIN
4260336783404
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece