??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-B-AS-350 - ABS-Lock X-SR-B-AS
Bill of material
LX-SR-B-AS-350
ARTIKELID
Item Code
LX-SR-B-AS-350
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-SR-B-AS
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor with base plate, especially for abseilig tested in accordance with EN795:2012, CEN / TS 16415:2017and in cracked concrete!Concrete ≥ C20/25(Anchorage point = Ø 42mm)for max. 3 persons for abseiling max. 1 personProtrusion = 350 mm For roof structures from 0 mm up to 200 mm thickness.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.Specially reinforced construction with Support Tubewith an optimum load distribution lever.
UEBERSTAND
Überstand
350 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-ASAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-AS oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Geeignet für wiederkehrende Abseilarbeiten von 1 Person.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit vier Einschlagdübeln in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-x-sr-b-as.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
hammered in
UNTERGRUND
Substructure
Concrete
GTIN
4260486760737
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece