??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SR-B-XXX-A - ABS-Lock X-SR-B-A
Bill of material
LX-SR-B-XXX-A
ARTIKELID
Artikelnummer
LX-SR-B-XXX-A
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock X-SR-B-A
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt mit Grundplatte, Ankerstangenlänge: 125 mm.Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Beton ≥ C20/25Max. 3 Personen.Überstand: XXX mm.Inkl. fortlaufender Seriennumme und Befestigungsmaterial.Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.Hinweis:Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) nicht enthalten!*** XXX = Sonderartikel, Lieferzeit auf Anfrage! ****** Wir benötigen, ab Bestellungseingang, bis zu 4 Tage zur technischen Ausarbeitung und Erstellung der Auftragsbestätigung. Dies hat keinen Einfluss auf unsere vereinbarte Lieferzeit. Wir bitten um Ihr Verständnis. ***
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-AAnschlageinrichtung ABS-Lock X-SR-B-A oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial (ausgenommen Montagemörtel).Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung durch Einkleben in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Mit definierter Sollknickstelle, ohne zusätzliche thermische Einwirkung.Verstärkt als End- und Kurvenhalter für Seilsicherungssysteme.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-x-sr-b-a.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
einkleben
UNTERGRUND
Untergrund
Beton
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336783589
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück