??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-SW-N-250-ZW-350 - ABS-Lock X-Rivet
Bill of material
LX-SW-N-250-ZW-350
ARTIKELID
Item Code
LX-SW-N-250-ZW-350
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-Rivet
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchorwith base plate,tested in accordance with EN795:2012, CEN / TS 16415:2017with 350 mm extension for intermediate brackets.for installation on sandwich- and trapezoidal sheeting from 0,45 mm! (only for cold roofs)for bead distance of 180 mm – 250 mm.for max. 3 personsIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
UEBERSTAND
Überstand
350 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-RivetAnschlageinrichtung ABS-Lock X-Rivet oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit 14 wasserdichten Blindnieten auf Sandwichdächern, min. 0,45 mm.Inkl. unterseitig vormontierte Dichtbänder, zur sofortigen Abdichtung.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-x-rivet.html
ANWENDUNG
Application
Profile Roof, Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
riveted
UNTERGRUND
Substructure
Sandwich, Trapezoidal Sheetings
GTIN
4260336784029
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece