??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LX-T-600-21 - ABS-Lock X-T-21
Bill of material
LX-T-600-21
ARTIKELID
Item Code
LX-T-600-21
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock X-T-21
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor with base plate,for installation on sandwich-and trapezoidal sheeting from 0,63 mm!With Building Inspectorate Approval!for bead distance of 180 mm – 250 mm.(Anchorage point Ø = 16 mm)for max. 3 personsProtrusion = 600 mmFor roof structures from 300 mm up to 450 mm thickness.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
UEBERSTAND
Überstand
600 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock X-T-21Anschlageinrichtung ABS-Lock X-T oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2013, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes.Befestigung mit vier Kippdübeln auf Trapezblechdächern, min. 0,63 mm.Speziell für Warmdächer geeignet.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-x-t-21.html
ANWENDUNG
Application
Profile Roof, Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel
BEFESTIGUNG
Attachment
Toggle bolts
UNTERGRUND
Substructure
Trapezoidal Sheetings
GTIN
4260336784258
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece